Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
iglidur® J - type F - metric sizes
Bill of material
JFM-1517-09
ARTNR
Part no.
JFM-1517-09
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
iglidur® J type F, metric sizes
D1
Inside diameter
15 mm
D2
Outside diameter
17.0 mm
D3
Flange diameter
23.0 mm
B1
Overall length
9.0 mm
B2
Flange thickness
1.00 mm
F
Chamfer
0.8 mm
R
Radius max.
0.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale