{igus/igubal_gelenklager/gelenkkopf/wgrm_lc_asmtab.prj},{NB=WGRM-06 LC (0)},{ARTNR=WGRM-06 LC},{ARTNR1=WGRM-06LC},{INFO=INFO},{AUSF=},{SW=0},{ADZ=300},{AZP=140},{AZS=800},{D1=10},{D2=M6},{D2NDM=6.000},{D4=14.8},{L1=11},{L2=12.5},{L5=16},{L6=10.5},{H1=12.3},{H2=0.70},{H3=30.90},{S1=SW9},{A=25},{B=32.4},{E=13},{SW2=18},{SW1=25},{PPATH=assemblies/wgrm_lc_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。