피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Chain link - inner side link
igus
E-Chains®
System E4.1 Energy Chains
Series 1640
Individual parts
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_1_e_ketten/serie_1640/einzelteile/innenlasche_1640.prj},{NB=1640.30 Innenlasche},{ARTNR=1640.30},{INFO=INFO},{BI=300},{BA=334}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
1640.05
1640.05
50
84
1640.06
1640.06
65
99
1640.07
1640.07
75
109
1640.08
1640.08
87
121
1640.10
1640.10
100
134
1640.11
1640.11
112
146
1640.12
1640.12
125
159
1640.13
1640.13
137
171
1640.15
1640.15
150
184
1640.16
1640.16
162
196
1640.17
1640.17
175
209
1640.18
1640.18
187
221
1640.20
1640.20
200
234
1640.21
1640.21
212
246
1640.22
1640.22
225
259
1640.23
1640.23
237
271
1640.25
1640.25
250
284
1640.26
1640.26
262
296
1640.27
1640.27
275
309
1640.28
1640.28
287
321
1640.30
1640.30
300
334
1640.31
1640.31
312
346
1640.32
1640.32
325
359
1640.33
1640.33
337
371
1640.35
1640.35
350
384
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.