피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DryLin® T Guide Rails - TK-01
igus
DryLin®
T - Linear Guide System
Individual parts
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/t_linear_gleitfuehrung/einzeteile/tk_01_schiene.prj},{NB=TS-01-20, 100},{ARTNR=TS-01-20},{INFO=INFO},{MB=},{L=100},{LMAX=4000},{A=20},{C4=60},{C5MIN=20},{C5MAX=49.5},{C6MIN=20},{C6MAX=49.5},{H=19.0},{H1=12.3},{K1=M5},{B=31},{LY=22570},{LZ=11520},{WBY=1456},{WBZ=1067},{H2=6.500},{H3=11.000},{H4=0.500},{A1=8.000},{CH=0.500},{ANG=110.000},{R=1.500},{A2=9.000},{B2=15.000},{ANG2=45.000},{H5=1.500},{L1=3.500},{P=0.500},{DIFF=87.000},{K1D=10.000},{K1D2=5.500},{VERS=2.000},{MASS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
LMAX
Length max.
[mm]
A
Width
[mm]
C4
Length
[mm]
C5MIN
Length
[mm]
C5MAX
Length
[mm]
C5
Length
[mm]
C6MIN
Length
[mm]
C6MAX
Length
[mm]
C6
Length
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
K1
for Screw DIN 912
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
LY
[mm^4]
LZ
[mm^4]
WBY
[mm^3]
WBZ
[mm^3]
TS-01-15, 100
TS-01-15
0.060
4000
15
60
20
49.5
20.0
20
49.5
20.0
15.5
10.0
M4
22
6440
4290
585
488
TS-01-20, 100
TS-01-20
0.100
4000
20
60
20
49.5
20.0
20
49.5
20.0
19.0
12.3
M5
31
22570
11520
1456
1067
TS-11-20, 160
TS-11-20
0.080
4000
20
120
20
79.5
20.0
20
79.5
20.0
19.0
12.3
M5
31
12140
6360
780
620
TS-01-25, 100
TS-01-25
0.130
4000
23
60
20
49.5
20.0
20
49.5
20.0
21.5
13.8
M6
34
34700
19300
2041
1608
TS-01-30, 120
TS-01-30
0.228
4000
28
80
20
59.5
20.0
20
59.5
20.0
26.0
15.8
M8
40
70040
40780
3502
2832
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.