피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
KCRM - Metric sizes, right-hand thread
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenkkopf/kcrm_asmtab.prj},{NB=KCRM-10-F (0)},{ARTNR2=KCRM-10-F},{ARTNR1=KCRM-10-F},{INFO=INFO},{AUSF=},{SW=0},{CNSMASSEXACT=12.8},{SZK=3100},{SZL=1500},{QK=800},{QL=400},{ADI=3.00},{ADO=20},{ADM=50},{D1X=10},{D2=30},{D3=M10x1,25},{D3KDM=10},{P=1.25},{W=SW15},{B1=14},{C1=10.5},{H1=43},{L3=22.0},{L4=58},{SW1=35},{PPATH=assemblies/kcrm_asmtpl.prj},{AUSF1='', 'Standardausführung', 'MH', 'mit Metallhülse'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
SZK
Max. static tensile strength Short term
[N]
SZL
Max. static tensile strength Long term
[N]
QK
Max. static radial load Short term
[N]
QL
Max. static radial load Long term
[N]
ADI
Max. torque strength Inner threading
[Nm]
ADO
Max. torque through balls without MH
[Nm]
ADM
Max. torque through balls with MH
[Nm]
B
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
W
Width across flats
[mm]
C1
Width
[mm]
H1
Height
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
SW1
Max. pivot angle
[°]
KCRM-05
KCRM-05
4.0
1200
600
180
90
1.00
5
12
8.0
5
18
M5
SW9
6.0
27
12.0
36
43
KCRM-06
KCRM-06
4.2
1400
700
300
150
0.75
10
15
9.0
6
20
M06
SW10
7.0
30
13.5
40
40
KCRM-08
KCRM-08
7.6
2100
1050
500
250
2.00
12
40
12.0
8
24
M08
SW13
9.0
36
17.0
48
35
KCRM-10
KCRM-10
12.8
3100
1550
800
400
3.00
20
50
14.0
10
30
M10
SW15
10.5
43
22.0
58
35
KCRM-10-F
KCRM-10-F
12.8
3100
1500
800
400
3.00
20
50
14.0
10
30
M10x1,25
SW15
10.5
43
22.0
58
35
KCRM-12
KCRM-12
19.0
3560
1780
750
375
15.00
30
70
16.0
12
34
M12
SW17
12.0
50
25.0
67
35
KCRM-12-F
KCRM-12-F
19.0
3560
1780
750
375
15.00
30
70
16.0
12
34
M12x1.25
SW17
12.0
50
25.0
67
35
KCRM-16
KCRM-16
34.0
3800
1900
800
400
15.00
40
110
21.0
16
42
M16
SW20
15.0
64
30.0
85
35
KCRM-16-F
KCRM-16-F
34.0
3800
1900
800
400
15.00
40
110
21.0
16
42
M16x1,5
SW20
15.0
64
30.0
85
35
KCRM-20
KCRM-20
55.0
4550
2275
400
200
20.00
55
200
25.0
20
50
M20x1,5
SW24
18.0
77
35.0
102
35
KCRM-20-M20
KCRM-20-M20
55.0
4550
2275
400
200
20.00
55
200
25.0
20
50
M20x2,5
SW24
18.0
77
35.0
102
35
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.