피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series 15250 - Crossbars every link - E4/light
igus
E-Chains®
System E4/light Energy Chains
Series 15250
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_light_e_ketten/serie_15250/series_15250_asmtab.prj},{NB=0.819 m 15250.20.150.0 (1,0,0,200,0,0,-164,-,-,-,-,-)},{INFO=INFO},{BI=200},{BA=226},{SIZE=20},{R=150},{EBA=freitragend},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-164.0},{KD=},{QO=},{GD=},{FARBE=0},{XXL=},{ESD=},{NC=},{AM=0},{AMAUS=-},{AF=0},{AFAUS=-},{CNSMASSEXACT1=4.23},{T=91.000},{KGH=108.000},{A=54.000},{PPATH=assemblies/series_15250_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
EBA
Installation type
ⁿ/ₐ
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0.819 m 15250.05.150.0 (-...
15250.05
50
76
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
2.981
0.819 m 15250.06.150.0 (-...
15250.06
68
94
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.047
0.819 m 15250.07.150.0 (-...
15250.07
75
101
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.063
0.819 m 15250.087.150.0 (...
15250.087
87
114
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.104
0.819 m 15250.10.150.0 (-...
15250.10
100
126
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.145
0.819 m 15250.11.150.0 (-...
15250.11
108
134
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.170
0.819 m 15250.112.150.0 (...
15250.112
112
139
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.178
0.819 m 15250.12.150.0 (-...
15250.12
125
151
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.235
0.819 m 15250.137.150.0 (...
15250.137
137
164
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.260
0.819 m 15250.15.150.0 (-...
15250.15
150
176
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.309
0.819 m 15250.162.150.0 (...
15250.162
162
189
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.325
0.819 m 15250.17.150.0 (-...
15250.17
168
194
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.366
0.819 m 15250.18.150.0 (-...
15250.18
175
201
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.374
0.819 m 15250.187.150.0 (...
15250.187
187
214
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.399
0.819 m 15250.20.150.0 (-...
15250.20
200
226
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.464
0.819 m 15250.212.150.0 (...
15250.212
212
239
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.489
0.819 m 15250.23.150.0 (-...
15250.23
225
251
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.538
0.819 m 15250.237.150.0 (...
15250.237
237
264
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.554
0.819 m 15250.25.150.0 (-...
15250.25
250
276
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.620
0.819 m 15250.262.150.0 (...
15250.262
262
289
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.661
0.819 m 15250.28.150.0 (-...
15250.28
275
301
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.694
0.819 m 15250.29.150.0 (-...
15250.29
287
314
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.710
0.819 m 15250.30.150.0 (-...
15250.30
300
326
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.776
0.819 m 15250.312.150.0 (...
15250.312
312
339
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.792
0.819 m 15250.325.150.0 (...
15250.325
325
351
unsupported
328
819.0
9
408
341
655
3.841
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.