피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Chain link
igus
E-Chains®
System E4/00 Energy Chains
Series 400
Individual parts
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_00_e_ketten/serie_400/einzelteile/kg_e4_00_s400_asmtab.prj},{NB=400.30 },{INFO=INFO},{BI=300},{BA=334},{BINDEX=30},{PPATH=../einzelteile/assemblies/kg_e4_00_s400_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
400.05
400.05
50
84
400.06
400.06
65
99
400.07
400.07
75
109
400.08
400.08
87
121
400.10
400.10
100
134
400.11
400.11
112
147
400.12
400.12
125
159
400.13
400.13
137
172
400.15
400.15
150
184
400.16
400.16
162
197
400.17
400.17
175
209
400.18
400.18
187
222
400.20
400.20
200
234
400.21
400.21
212
247
400.22
400.22
225
259
400.23
400.23
237
272
400.25
400.25
250
284
400.26
400.26
262
297
400.27
400.27
275
309
400.28
400.28
287
322
400.30
400.30
300
334
400.31
400.31
312
347
400.32
400.32
325
359
400.33
400.33
337
372
400.35
400.35
350
384
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.